??
CAD model selection
K1472.11320824
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1472 - Antistatic plastic knurled nuts
Bill of material
K1472.11320824
BESTKIPP
Order number
K1472.11320824
MATERIAL
Material
Kunststoff
D
Thread
M8 mm
D1
Diameter
32 mm
D3
Diameter
18.0 mm
H
height
22 mm
T
height
14 mm
K
height
13 mm
GEW
Approx. weight
0.0175 kg
INFO
Technical advice
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245475728
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions